悬挂单元减震,驱动单元驱动底盘运动。
规格
用途
悬挂单元:发挥减震的作用。
动作・操作性
整套机构安装在弹簧减震结构上。通过弹簧来吸收路面不平造成的振动,并且对地面保持一定的正压力来保持驱动轮的驱动力。
对象工件
重量:Max 380kg
特长
动作规格
外观尺寸:331.5×201.5×200[mm]
行程:-
速度:-
负载:
驱动轮的额定负载:4300N
辅助轮的额定负载:2000N
主要零件选型理由
零件:弹簧:SWM35-65
理由:根据缓冲行程及Release时间进行选型计算;
矩形螺旋弹簧体积小、重量轻,承载能力高,使用寿命长、质量可靠
设计要点
主要零件的计算工序
构造改善和设计要点
脚轮的布局方式不同对脚轮的承载力要求不同,请根据具体需求进行选择。
脚轮在不同地面情况下磨损、摩擦系数等有所不同,请根据实际情况进行选择。
设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情